Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
11,4604 TL - 11,4604 TL 3600 Stokta
5.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Tip 2
13,5633 TL - 13,5633 TL 1700 Stokta
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Tip 2
19,0306 TL - 19,0306 TL 13300 Stokta
6.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
Type 1
21,0283 TL - 21,0283 TL 948309 Stokta
7.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
Type 1
28,5985 TL - 28,5985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Tip 2
8,937 TL - 8,937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Tip 2
19,1358 TL - 19,1358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
19 mm
2.4 - 8.1 mm
Tip 2
10,0305 TL - 10,0305 TL 22305 Stokta
5.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
17 mm
2.0 - 5.5 mm
Tip 2
10,1146 TL - 10,1146 TL 99538 Stokta
4.1 mm
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
1.0 - 2.5 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
30,0705 TL - 30,0705 TL 38730 Stokta
6.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Tip 2
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
Siyah
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Type 1
10,7245 TL - 10,7245 TL 15300 Stokta
6.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
Type 1
6,645 TL - 6,645 TL 522665 Stokta
2.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 4.0 mm
Tip 2
24,498 TL - 24,498 TL 1200 Stokta
10.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Type 1
9,9148 TL - 9,9148 TL 190151 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Tip 2
10,3775 TL - 10,3775 TL 93388 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
1.5 - 5.5 mm
Tip 2
5,5725 TL - 5,5725 TL 443968 Stokta
7.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
Type 1
5,0784 TL - 5,0784 TL 289264 Stokta
5.8 mm
Siyah
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Type 1
24,0774 TL - 24,0774 TL 227376 Stokta
10.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Type 1
  • / 16
İtmeli Perçin 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167208500002

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167002500002

Fiyat Aralığı
13,5633 TL - 13,5633 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    14.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Siyah

167106569902

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 10.3 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167107500002

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
948309 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167004000002

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 15.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167002000002

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.8 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Nylon 6/6 Siyah

167006769902

Fiyat Aralığı
19,1358 TL - 19,1358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    19 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 8.1 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167208000002

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
22305 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    17 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.9 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Siyah

167204069902

Fiyat Aralığı
10,1146 TL - 10,1146 TL

Stok Seviyeleri
99538 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-6.4-11.1-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167008500002

Fiyat Aralığı
30,0705 TL - 30,0705 TL

Stok Seviyeleri
38730 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    36.6 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.7 - 31.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Siyah

167104569902

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.7 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 14.2 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167107000002

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
15300 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167201000002

Fiyat Aralığı
6,645 TL - 6,645 TL

Stok Seviyeleri
522665 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.7 - 3.3 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Siyah

167109069902

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.9 - 14.4 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167206000002

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
190151 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 1.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Siyah

167204569902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
93388 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 5.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.5 mm
İtmeli Perçin 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Siyah

092000459902

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
443968 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    23 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 19.0 mm
İtmeli Perçin 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Black

092000159902

Fiyat Aralığı
5,0784 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
289264 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 11.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167109000002

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
227376 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.8 mm
  • Kafa Çapı
    25.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.9 - 14.4 mm
  • Renk
    Doğal renk