Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
303 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tip Satın Al
4,8365 TL - 4,8365 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Siyah
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Tip 2
14,4044 TL - 14,4044 TL 8532 Stokta
5.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Tip 2
14,6147 TL - 14,6147 TL 61115 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon 6/6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 1980 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
16 mm
6.9 - 14.2 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 236 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
11 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 1
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 3084004 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 367600 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 4.3 mm
4,8365 TL - 4,8365 TL 46 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12 mm
6.9 - 14.2 mm
5,8143 TL - 5,8143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
10,2618 TL - 10,2618 TL 406644 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
Type 1
9,9148 TL - 9,9148 TL 457353 Stokta
5.6 mm
Siyah
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Tip 2
4,8365 TL - 4,8365 TL 52248 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
4,0634 TL - 5,0163 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
20 mm
1.6 - 50.8 mm
4,0358 TL - 4,9826 TL 211 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 44.5 mm
2,3655 TL - 2,9202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 9.5 mm
1,0628 TL - 1,3119 TL 10931 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
2,5504 TL - 3,1487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 19.1 mm
2,6655 TL - 3,2907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
17.8 mm
1.6 - 25.4 mm
  • / 16
İtmeli Perçin 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Black

RBF-4-8.6-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167005000002

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
8532 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon 6/6 Siyah

167009069902

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
61115 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 26.5 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-7.1-19-16

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    16 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.9 - 14.2 mm
İtmeli Perçin 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167003500002

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 5.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

167003000002

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.9 - 8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-4.8-11.1-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
3084004 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 - 4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 7.2 mm
İtmeli Perçin 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-6.4-8.6-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
367600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 6.9 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-7.1-19-12

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19 mm
  • Kafa Çapı
    12 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.9 - 14.2 mm
İtmeli Perçin 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

PL-250-12-01

Fiyat Aralığı
5,8143 TL - 5,8143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.7 mm
İtmeli Perçin 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

167206569902

Fiyat Aralığı
10,2618 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
406644 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 15.0 mm
İtmeli Perçin 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

167206069902

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
457353 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.6 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Perçin 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Siyah

RBF-6.4-8.6-8

Fiyat Aralığı
4,8365 TL - 4,8365 TL

Stok Seviyeleri
52248 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.6 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.1 - 4.3 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2502000

Fiyat Aralığı
5,0163 TL - 4,0634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    54.2 mm
  • Kafa Çapı
    20 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 50.8 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501750

Fiyat Aralığı
4,9826 TL - 4,0358 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    47.8 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 44.5 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500375

Fiyat Aralığı
2,9202 TL - 2,3655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT1880250

Fiyat Aralığı
1,3119 TL - 1,0628 TL

Stok Seviyeleri
10931 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 6.4 mm
İtmeli Perçin 1.57 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500500

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.3 - 6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 - 12.7 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2500750

Fiyat Aralığı
3,1487 TL - 2,5504 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 19.1 mm
İtmeli Perçin 1.6 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Siyah

27XT2501000

Fiyat Aralığı
3,2907 TL - 2,6655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 25.4 mm