Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3726 TL - 1,8302 TL | 130996 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,9211 TL - 2,3245 TL | 205073 Stokta |
0.160 in
4.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
2,2683 TL - 3,0276 TL | 79968 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.078 - 0.375 in
2 - 9.5 mm
|
||
3,2046 TL - 3,2046 TL | 5470308 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
2,2488 TL - 2,9985 TL | 15000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
1,1126 TL - 1,3735 TL | 2000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | 132948 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Black
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
7,465 TL - 7,465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 723 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 147072 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
9,4522 TL - 9,4522 TL | 71352 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 2974 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
1,9977 TL - 1,9977 TL | 299104 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
10,2197 TL - 10,2197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | 30000 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
White
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
5,152 TL - 5,152 TL | 689388 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
2,9124 TL - 2,9124 TL | 165327 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 354375 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 263024 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin