Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3085 TL - 6,3085 TL | 9990 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 998 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
2,9124 TL - 2,9124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Grey
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.201 in
5.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | 263024 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
White
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
5,152 TL - 5,152 TL | 689388 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
5,4674 TL - 5,4674 TL | 132948 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Black
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
2,2394 TL - 2,2394 TL | 723 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
2,9124 TL - 2,9124 TL | 165327 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
4,2056 TL - 4,2056 TL | 88244 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
White
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
1,9777 TL - 2,4419 TL | 1079 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
2,8481 TL - 3,5162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
2,693 TL - 3,3248 TL | 153323 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
2,9022 TL - 3,5831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
1,1126 TL - 1,3735 TL | 2000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
1,9211 TL - 2,3245 TL | 205073 Stokta |
0.160 in
4.1 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.218 - 0.312 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
3,2046 TL - 3,2046 TL | 5470308 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.312 - 0.440 in
7.9 - 11.2 mm
|
||
9,4207 TL - 23,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
Black
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin