Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
2,2683 TL - 3,0276 TL 79968 Stokta
4.7 mm
Black
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
2,2488 TL - 2,9985 TL 15000 Stokta
3.2 mm
Black
Nylon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
1,3726 TL - 1,8302 TL 130996 Stokta
3.2 mm
Black
Nylon
6.4 mm
2.4 mm
2,5255 TL - 3,1179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
Natural
Nylon
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
2,8481 TL - 3,5162 TL 13500 Stokta
6.4 mm
Natural
Nylon
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
2,5654 TL - 2,5654 TL 4533441 Stokta
4.0 mm
Black
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 298772 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
2.0 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 105043 Stokta
8.0 mm
Natural
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL 5203 Stokta
7.1 mm
Black
Nylon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 31328 Stokta
6.4 mm
Black
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
8,3482 TL - 8,3482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Black
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 325380 Stokta
8.0 mm
Black
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
2,0502 TL - 2,0502 TL 330878 Stokta
3.5 mm
Natural
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,5654 TL - 2,5654 TL 5000 Stokta
4.0 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
2,0502 TL - 2,0502 TL 43333 Stokta
3.5 mm
Black
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,9777 TL - 2,4419 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
Natural
Nylon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL 116450 Stokta
5.0 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
10,2408 TL - 10,2408 TL 327777 Stokta
5.0 mm
Black
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
2,5632 TL - 3,1645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Nylon
2 mm
11.9 mm
2.4 - 7.9 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
  • / 5
N/A Snap 0.078 in 0.375 in (PT)

61PR300300B

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 2,2683 TL

Stok Seviyeleri
79968 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 0.8 mm 3.6 mm (PT)

61PR900000B

Fiyat Aralığı
2,9985 TL - 2,2488 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Anahtar Deliği Klipsi 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27KY1250093B

Fiyat Aralığı
1,8302 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
130996 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Perçin Tipi
    Anahtar Deliği Klipsi
  • Perçin Bağlantı Stili
    İtmeli
N/A Dağıtıcı 3.6 mm 14 mm (PT)

61PR400700

Fiyat Aralığı
3,1179 TL - 2,5255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.6 - 14 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR010300

Fiyat Aralığı
3,5162 TL - 2,8481 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.0 mm (PT)

093013059902

Fiyat Aralığı
2,5654 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
4533441 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 6.5 mm (PT)

093000469902

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
298772 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 6.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017000002

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
105043 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 12.0 mm (PT)

093001869902

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
5203 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    18 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 9.5 mm (PT)

093002669902

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
31328 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000869902

Fiyat Aralığı
8,3482 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017059902

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
325380 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 5.0 mm (PT)

093012000002

Fiyat Aralığı
2,0502 TL - 2,0502 TL

Stok Seviyeleri
330878 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.0 mm (PT)

093013000002

Fiyat Aralığı
2,5654 TL - 2,5654 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 5.0 mm (PT)

093012059902

Fiyat Aralığı
2,0502 TL - 2,0502 TL

Stok Seviyeleri
43333 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 0.8 mm 3.6 mm (PT)

61PR900000

Fiyat Aralığı
2,4419 TL - 1,9777 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 5.0 mm (PT)

093000700002

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
116450 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 5.0 mm (PT)

093000769902

Fiyat Aralığı
10,2408 TL - 10,2408 TL

Stok Seviyeleri
327777 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR400300

Fiyat Aralığı
3,1645 TL - 2,5632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 - 7.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 9.5 mm (PT)

093002600002

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm