Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 2682 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 910 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 12704 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 986 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1784 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 85293 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1221229 | 15264 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 30685 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 11370 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 700 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 7733 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 7904 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 44172 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 598 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin