Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 192 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 88247 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 23936 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 53640 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 189738 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 16558 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 20824 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2958 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 18785 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 966 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1782 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 134496 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 278 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 16643 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2398 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 12840 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin