This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34242 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 18343 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 228312 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1100 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 13753 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 45306 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 12036 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 455 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 28635 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1100 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 13056 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 19040 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 20340 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 202 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 6984 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 138600 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 134045 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin