Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|||
| 92 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
|||
| 467910 Stokta |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
|||
| 178163 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||
| 5900 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 9183 Stokta |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
|||
| 490000 | 3563 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 1995 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin