These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 19,5502 TL - 19,5502 TL | 1157 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 16,4188 TL - 16,4188 TL | 15936 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Doğal renk
|
|
|
||
| N-14B-BK | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 17495 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
|
| 13,0071 TL - 16,0582 TL | 17000 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Siyah
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 479 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 292201 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 25362 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Siyah
|
|
|
||
| 8,8956 TL - 8,8956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 16511 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 6,6842 TL - 6,6842 TL | 649 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 274100 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 167426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| N-4E | 1,9557 TL - 1,9557 TL | 377975 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Siyah
|
|
|
||
| 16,5527 TL - 16,5527 TL | 1426 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 523422 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 1,9557 TL - 1,9557 TL | 248620 Stokta |
Fixed
|
Doğal renk
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,9837 TL - 4,9837 TL | 13398 Stokta |
Fixed
|
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin