Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

Stokta

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Seri Kodu: SR2059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
187 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Ayarlanabilirlik Renk Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
4,9837 TL - 4,9837 TL 87456 Stokta
Fixed
Black
5.2 mm
6.4 mm
4,2477 TL - 4,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
4.6 mm
31.8 mm
1,9557 TL - 1,9557 TL 1000 Stokta
Fixed
Natural
4.4 mm
3.2 mm
6,5837 TL - 6,5837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
4,9837 TL - 4,9837 TL 70958 Stokta
Fixed
Natural
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Black
6,6842 TL - 6,6842 TL 649 Stokta
Fixed
Natural
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
3,9323 TL - 3,9323 TL 605685 Stokta
Fixed
Natural
4.6 mm
36.7 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 194385 Stokta
Fixed
Natural
4.4 mm
3.2 mm
13,4581 TL - 13,4581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ayarlanabilir
Natural
1,9557 TL - 1,9557 TL 69642 Stokta
Fixed
Natural
8,8956 TL - 8,8956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
N-4E 1,9557 TL - 1,9557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
4.4 mm
5.6 mm
4,9837 TL - 4,9837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Fixed
Natural
16,5527 TL - 16,5527 TL 1426 Stokta
Fixed
Natural
4,9837 TL - 4,9837 TL 282690 Stokta
Fixed
Black
4,9837 TL - 4,9837 TL 278443 Stokta
Fixed
Black
19,5502 TL - 19,5502 TL 1157 Stokta
Fixed
Natural
16,4188 TL - 16,4188 TL 14940 Stokta
Ayarlanabilir
Natural
  • / 10
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm 5.2 mm PA Black

N-4BE-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
87456 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 31.8 mm 4.6 mm PA Natural

460285

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    46.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm PA Natural

N-2E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-6B-19

Fiyat Aralığı
6,5837 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-9B

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
70958 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Black

N-11B-BK

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-9B-19

Fiyat Aralığı
6,6842 TL - 6,6842 TL

Stok Seviyeleri
649 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-16B

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

460286

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
605685 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    50.0 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm PA Natural

N-2E-19

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
194385 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-24B

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-1

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
69642 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-11B-19

Fiyat Aralığı
8,8956 TL - 8,8956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 5.6 mm PA Natural

N-4E

Fiyat Aralığı
1,9557 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Clamp
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.6 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-10B

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-16B-19

Fiyat Aralığı
16,5527 TL - 16,5527 TL

Stok Seviyeleri
1426 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Black

N-6B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
282690 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Black

N-10B-BK

Fiyat Aralığı
4,9837 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
278443 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-14B-19

Fiyat Aralığı
19,5502 TL - 19,5502 TL

Stok Seviyeleri
1157 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 110 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida PA66 Natural

N-20B

Fiyat Aralığı
16,4188 TL - 16,4188 TL

Stok Seviyeleri
14940 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm