Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
13,0071 TL - 16,0582 TL | 17000 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Black
|
|
|
||
2,9229 TL - 2,9229 TL | 41055 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
4,6138 TL - 4,6138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
16,7948 TL - 16,7948 TL | 285312 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Natural
|
|
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 663 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,4298 TL - 1,4298 TL | 6870210 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 503 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
5,6145 TL - 5,6145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 225318 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 23564 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 85784 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,722 TL - 3,722 TL | 1239714 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,9848 TL - 3,9848 TL | 558450 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
468560 | 3,722 TL - 3,722 TL | 8625 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
2,1449 TL - 2,1449 TL | 45470 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin