These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Seri Kodu: SR2059
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,8956 TL - 8,8956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 69642 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 282690 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
6,6842 TL - 6,6842 TL | 649 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
1,2301 TL - 1,2301 TL | 1078123 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 5514 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
5,6145 TL - 5,6145 TL | 43552 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 1001 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
1,9349 TL - 1,9349 TL | 31472 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 272880 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Black
|
|
|
||
N-14B | 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
|
|
|
4,9837 TL - 4,9837 TL | 278443 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
||
19,5502 TL - 19,5502 TL | 1157 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
16,4188 TL - 16,4188 TL | 14940 Stokta |
Ayarlanabilir
|
Natural
|
|
|
||
2,9229 TL - 2,9229 TL | 13596 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6402 TL - 1,6402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
N-14B-BK | 7,1286 TL - 7,1286 TL | 21995 Stokta |
Fixed
|
Black
|
|
|
|
7,1286 TL - 7,1286 TL | 479 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin