Menü Arama

Kablo Manşonları - Isıl Koruma

Stokta

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Nominal İç Çap Satın Al
18.135,3672 TL - 18.135,3672 TL 12 Stokta
25.0 mm
20.453,1719 TL - 20.453,1719 TL 14 Stokta
30.0 mm
8.961,4957 TL - 8.961,4957 TL 2 Stokta
10.0 mm
24.950,2569 TL - 24.950,2569 TL 10 Stokta
40.0 mm
7.766,0922 TL - 7.766,0922 TL 10 Stokta
8.0 mm
4.043,1465 TL - 4.043,1465 TL 13 Stokta
3.0 mm
12.745,199 TL - 12.745,199 TL 4 Stokta
15.0 mm
6.509,4697 TL - 6.509,4697 TL 16 Stokta
6.0 mm
14.975,8001 TL - 14.975,8001 TL 18 Stokta
20.0 mm
10.532,8495 TL - 10.532,8495 TL 10 Stokta
12.0 mm
30.033,7043 TL - 30.033,7043 TL 6 Stokta
50.0 mm
Isıl Koruma Manşonu 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

900372

Fiyat Aralığı
18.135,3672 TL - 18.135,3672 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

900373

Fiyat Aralığı
20.453,1719 TL - 20.453,1719 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    30.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

900368

Fiyat Aralığı
8.961,4957 TL - 8.961,4957 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

900374

Fiyat Aralığı
24.950,2569 TL - 24.950,2569 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    40.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

900367

Fiyat Aralığı
7.766,0922 TL - 7.766,0922 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

900365

Fiyat Aralığı
4.043,1465 TL - 4.043,1465 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

900370

Fiyat Aralığı
12.745,199 TL - 12.745,199 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    15.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

900366

Fiyat Aralığı
6.509,4697 TL - 6.509,4697 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

900371

Fiyat Aralığı
14.975,8001 TL - 14.975,8001 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

900369

Fiyat Aralığı
10.532,8495 TL - 10.532,8495 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

900375

Fiyat Aralığı
30.033,7043 TL - 30.033,7043 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    50.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0