Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393480 Stokta |
Beyaz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 1154250 Stokta |
Beyaz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 76050 Stokta |
Siyah
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 41120 Stokta |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 590750 Stokta |
Beyaz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
3
|
|||
| 626753 Stokta |
Siyah
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
1
|
|||
| 52037 Stokta |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 1147806 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k2
|
|||
| 1221690 Stokta |
Beyaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 401897 Stokta |
Siyah
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
3
|
|||
| 3100 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| 273600 Stokta |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Vida Kapağı
|
Brass
|
k3
|
|||
| 724454 Stokta |
Siyah
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 330905 Stokta |
Beyaz
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
3
|
|||
| 250 Stokta |
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 245 Stokta |
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Pul
|
High Density Polyethylene
|
Washer
|
|||
| 1951650 Stokta |
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin