Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Vida başlarını korumak için tasarlanmış olup dekoratif amaçlı kullanım için idealdir.Yerine takılır, kir ve neme karşı korur.Tıbbi ve endüstriyel gibi uygulamalarda kullanılır. Malzeme: HDPE, Brass, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Renk: Sarı, Silver, Doğal renk, Siyah, Gri, Beige, Beyaz, Brown, Yeşil, Mavi, Violet, Kırmızı, Pink Seri Kodu: SR1811, SR1889
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | D | Bileşen Tipi | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12250 Stokta |
Yeşil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| 13000 Stokta |
Brown
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| 678794 Stokta |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Silver
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| 1996 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 21097 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 13250 Stokta |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yeşil
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
Poliamid 66
|
k6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 2739 Stokta |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 1246 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brown
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 9997 Stokta |
Mavi
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yeşil
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 34085 Stokta |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k5
|
|||
| 135716 Stokta |
Doğal renk
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pul
|
Poliamid 66
|
r6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kapak
|
High Density Polyethylene
|
k4
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin