Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Small storage containers that are ideal for storing small component objects, and other substances such as natural solids, liquids or pastes. They are commonly used in bioscience and medical applications, and can be used in food processing and catering applications too.
This range features cylindrical flat-bottom tubes that are supplied with a secure lid, and round containers that are supplied without a secure lid. Compatible container lids can be purchased separately, from our range of snap-fit container lids, to ensure a secure storage solution.
Various material options are available in a broad range of sizes to suit your project requirements.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Sıvı Kapasitesi | Renk | Yükseklik | Malzeme | Çap | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 27378 Stokta |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 900 Stokta |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 120900 Stokta |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
1.311 in
33.3 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 25473 Stokta |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
|
Styrene
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
|||
| 6085 Stokta |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 26400 Stokta |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 8204 Stokta |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 51870 Stokta |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 86982 Stokta |
|
Clear
|
|
PP
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 5106 Stokta |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
|
Styrene
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
|||
| 35892 Stokta |
|
Clear
|
|
PP
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
|
HIPS
|
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
| 41800 Stokta |
|
Clear
|
|
LDPE - PIR
|
2 in
50.8 mm
|
Kapaksız Konteyner
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin