Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.
They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.
The container should be ordered separately.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Yükseklik | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 2100 Stokta |
|
|
|||
| 79800 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| 1112560 | 20400 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 14441 Stokta |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
|||
| 5958 Stokta |
|
|
|||
| 30000 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|||
| 153900 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
|||
| 73600 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin