Menü Arama

Kare Uç Kapakları

Stokta

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Boru biçimli ürünlerin son kat işlemi için idealdir.Parçanın kolaylıkla takılmasını sağlayan esnek malzeme.Boruları kir, toz ve diğer döküntülerden korur. Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1523

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA Satın Al
1150 Stokta
15.0 mm
20.0 mm
925 Stokta
25.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
25.0 mm
266 Stokta
25.0 mm
50.0 mm
786 Stokta
15.0 mm
12.7 mm
440 Stokta
25.0 mm
40.0 mm
1491 Stokta
25.0 mm
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
30.0 mm
2490 Stokta
15.0 mm
19.0 mm
12 Stokta
25.0 mm
30.0 mm
1240 Stokta
25.0 mm
20.0 mm
  • / 2
Kare Uç Kapağı 20.0 mm PVC Black

408002059907


Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 25.0 mm PVC Black

408005059907


Stok Seviyeleri
925 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 25.0 mm PVC Black

408002559907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 50.0 mm PVC Black

408006559907


Stok Seviyeleri
266 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 12.7 mm PVC Black

408000559907


Stok Seviyeleri
786 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 40.0 mm PVC Black

408006059907


Stok Seviyeleri
440 Stokta
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 12.7 mm PVC Black

408003059907


Stok Seviyeleri
1491 Stokta
Özellikler
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 30.0 mm PVC Black

408007059907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 19.0 mm PVC Black

408001559907


Stok Seviyeleri
2490 Stokta
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 30.0 mm PVC Black

408005559907


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Kare Uç Kapağı 20.0 mm PVC Black

408004559907


Stok Seviyeleri
1240 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    220 °C
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride