These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,909 TL - 5,909 TL | 6000 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 1100 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 1257 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
8,8423 TL - 8,8423 TL | 1000 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,5082 TL - 6,5082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,9498 TL - 6,9498 TL | 749 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
10,43 TL - 10,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
9,5153 TL - 9,5153 TL | 498 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | 500 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,2138 TL - 6,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,2559 TL - 6,2559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,0982 TL - 6,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
8,548 TL - 8,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
5,7301 TL - 5,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
10,6194 TL - 10,6194 TL | 750 Stokta |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
8,2325 TL - 8,2325 TL | 1150 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,0456 TL - 6,0456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
6,0456 TL - 6,0456 TL | 15500 Stokta |
M6
|
Black
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
15,561 TL - 15,561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Düz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin