Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Plastik bantlama ve açıktaki köşeleri korumak için kullanılır.Darbeleri emen ve kuvveti uzunlukları boyunca eşit olarak dağıtan bir tampon görevi görür.Endüstriyel, ticari ve elektronik ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Malzeme: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1042, SR1177, SR5558
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | W2 | SW | Renk | Malzeme | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
|||
| 1998 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|||
| 990 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
|||
| 90612 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
|||
| 85424 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
|||
| 14000 Stokta |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
|||
| 1500 Stokta |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 11 Stokta |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
|
5
|
|||
| 1710 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
|||
| 38710 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
|||
| 22 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
|||
| 102 Stokta |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
|||
| 800 Stokta |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 91200 Stokta |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin