Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
6,0053 TL - 14,7128 TL 1614 Stokta
15.0 mm
9.7 mm
5,3578 TL - 13,1268 TL 5393 Stokta
15.0 mm
9.7 mm
5,6765 TL - 13,9076 TL 21981 Stokta
8.1 mm
5.8 mm
5,9653 TL - 14,6152 TL 3900 Stokta
15.0 mm
9.7 mm
5,7462 TL - 14,0783 TL 11113 Stokta
10.7 mm
6.4 mm
6,3139 TL - 15,4692 TL 1395 Stokta
19.8 mm
9.5 mm
5,7164 TL - 14,0052 TL 97 Stokta
10.7 mm
6.4 mm
6,3936 TL - 15,6644 TL 2058 Stokta
19.8 mm
9.5 mm
4,7803 TL - 11,7118 TL 4508 Stokta
16 mm
6,6924 TL - 16,3964 TL 915 Stokta
16 mm
5,069 TL - 12,4192 TL 8538 Stokta
13.2 mm
7.9 mm
6,7721 TL - 16,5917 TL 2498 Stokta
20.3 mm
6,4633 TL - 15,8352 TL 2065 Stokta
19.8 mm
9.5 mm
50,5915 TL - 123,9494 TL 494 Stokta
31.8 mm
31.2 mm
33,8604 TL - 82,9581 TL 315 Stokta
22.4 mm
31.8 mm
47,5042 TL - 116,3854 TL 1560 Stokta
16.0 mm
21.1 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1400 Stokta
25.1 mm
24.9 mm
59,7538 TL - 146,3968 TL 950 Stokta
24.9 mm
25.4 mm
18,6232 TL - 45,6269 TL 1797 Stokta
19.1 mm
27.7 mm
16,4323 TL - 40,259 TL 1493 Stokta
21.6 mm
29.2 mm
  • / 2
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M6 Acetal Black

KSM6----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,7128 TL - 6,0053 TL

Stok Seviyeleri
1614 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M5 Acetal Black

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
5393 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 9.7 mm M3 Acetal Black

KSM3----N2--5--

Fiyat Aralığı
13,9076 TL - 5,6765 TL

Stok Seviyeleri
21981 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    8.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M8 Acetal Black

KSM8----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,6152 TL - 5,9653 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Acetal Black

KSM5----N4--5--

Fiyat Aralığı
14,0783 TL - 5,7462 TL

Stok Seviyeleri
11113 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M10 Acetal Black

KSM1----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,4692 TL - 6,3139 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz 12.7 mm M4 Acetal Black

KSM4----N3--5--

Fiyat Aralığı
14,0052 TL - 5,7164 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M8 Acetal Black

KSM8----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,6644 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
2058 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz 38.1 mm M8 Acetal Black

KSM8----T3--5--

Fiyat Aralığı
11,7118 TL - 4,7803 TL

Stok Seviyeleri
4508 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    16 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz 38.1 mm M6 Acetal Black

KSM6----T3--5--

Fiyat Aralığı
16,3964 TL - 6,6924 TL

Stok Seviyeleri
915 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    16 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz 19.1 mm M6 Acetal Black

KSM6----N5--5--

Fiyat Aralığı
12,4192 TL - 5,069 TL

Stok Seviyeleri
8538 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    13.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
Kelebek Topuz 45.2 mm M10 Acetal Black

KSM1----T6--5--

Fiyat Aralığı
16,5917 TL - 6,7721 TL

Stok Seviyeleri
2498 Stokta
Özellikler
  • Topuz Yüksekliği
    20.3 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M6 Acetal Black

KSM6----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,8352 TL - 6,4633 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    Acetal
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yıldız Topuz 60.5 mm M12 PP Black

KNH8-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
123,9494 TL - 50,5915 TL

Stok Seviyeleri
494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yıldız Topuz 44.5 mm M8 PP Black

KNH5-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
82,9581 TL - 33,8604 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelebek Topuz 31.8 mm M6 PP Black

KNH4-HEXTH1----

Fiyat Aralığı
116,3854 TL - 47,5042 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yıldız Topuz 57.2 mm M8 PP Black

KNH5-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yıldız Topuz 63.5 mm M10 PP Black

KNH6-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,3968 TL - 59,7538 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
3 Kollu Topuz 50.8 mm M8 PP Black

KNH5-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
45,6269 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yıldız Topuz 35.1 mm M6 PP Black

KNH4-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
40,259 TL - 16,4323 TL

Stok Seviyeleri
1493 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
  • Düğme Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926300090