Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.
Series Code :SR2765
Seri Kodu: SR2765
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Gövde Çapı | İç Çap | Pano Kalınlık A Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1687 TL - 10,1687 TL | 63 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 5,1704 TL - 7,5127 TL | 5000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,9436 TL - 5,4927 TL | 8839 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,694 TL - 6,3267 TL | 878 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 180500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7895 TL - 5,3216 TL | 3473 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 255824 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 4,2528 TL - 4,7252 TL | 58 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,519 TL - 5,0213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,2594 TL - 10,2882 TL | 2148 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,562 TL - 7,2911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,8513 TL - 9,8347 TL | 96496 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,0508 TL - 5,612 TL | 12978 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 8,3482 TL - 8,3482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 4,182 TL - 4,6466 TL | 149 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,9674 TL - 9,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 11,0182 TL - 12,2425 TL | 11397 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 207213 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 11,0153 TL - 12,2392 TL | 153000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin