Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
10,1687 TL - 10,1687 TL 63 Stokta
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
5,1704 TL - 7,5127 TL 5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
4,9436 TL - 5,4927 TL 8839 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
5,694 TL - 6,3267 TL 878 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 180500 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
4,7895 TL - 5,3216 TL 3473 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL 255824 Stokta
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
4,2528 TL - 4,7252 TL 58 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
4,519 TL - 5,0213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
9,2594 TL - 10,2882 TL 2148 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
6,562 TL - 7,2911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
8,8513 TL - 9,8347 TL 96496 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
5,0508 TL - 5,612 TL 12978 Stokta
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
8,3482 TL - 8,3482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
4,182 TL - 4,6466 TL 149 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
9,9674 TL - 9,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
11,0182 TL - 12,2425 TL 11397 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
8,0223 TL - 8,0223 TL 207213 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
11,0153 TL - 12,2392 TL 153000 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.3 mm PA

306403000002

Fiyat Aralığı
10,1687 TL - 10,1687 TL

Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19

Fiyat Aralığı
7,5127 TL - 5,1704 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-10-01

Fiyat Aralığı
5,4927 TL - 4,9436 TL

Stok Seviyeleri
8839 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-16-01

Fiyat Aralığı
6,3267 TL - 5,694 TL

Stok Seviyeleri
878 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 5.0 mm PA

468730

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
180500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-8-01

Fiyat Aralığı
5,3216 TL - 4,7895 TL

Stok Seviyeleri
3473 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 2.7 mm 6.1 mm PA

468732

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
255824 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-4-01

Fiyat Aralığı
4,7252 TL - 4,2528 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-6-01

Fiyat Aralığı
5,0213 TL - 4,519 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-5-01

Fiyat Aralığı
10,2882 TL - 9,2594 TL

Stok Seviyeleri
2148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

SSRS8-16-01

Fiyat Aralığı
7,2911 TL - 6,562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS8-4-01

Fiyat Aralığı
9,8347 TL - 8,8513 TL

Stok Seviyeleri
96496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida Desteği 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

SSRS8-5-01

Fiyat Aralığı
5,612 TL - 5,0508 TL

Stok Seviyeleri
12978 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.1 mm PA

468733

Fiyat Aralığı
8,3482 TL - 8,3482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-8-01

Fiyat Aralığı
4,6466 TL - 4,182 TL

Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.8 mm 14.2 mm PA

468745

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-7-01

Fiyat Aralığı
12,2425 TL - 11,0182 TL

Stok Seviyeleri
11397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.1 mm 5.0 mm PA

468731

Fiyat Aralığı
8,0223 TL - 8,0223 TL

Stok Seviyeleri
207213 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 6.3 mm PA

468734

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-6-01

Fiyat Aralığı
12,2392 TL - 11,0153 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm