Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,3434 TL - 3,3434 TL 20100 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
4,3846 TL - 5,5717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
4,5151 TL - 5,0167 TL 4953 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
3,986 TL - 4,8469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
3,4598 TL - 3,8444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
3,8785 TL - 4,3092 TL 34694 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
3,7575 TL - 4,1751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 1746 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 41804 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 345438 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
3,986 TL - 4,8469 TL 431 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,6326 TL - 4,0361 TL 83623 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 14000 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
8,9896 TL - 8,9896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
6,289 TL - 6,9876 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 26449 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
8,6741 TL - 8,6741 TL 11200 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
9,2629 TL - 9,2629 TL 569772 Stokta
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 5.5 mm 2.5 mm PA

468723

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
20100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-16-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-7-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-7-19

Fiyat Aralığı
5,5717 TL - 4,3846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-10-01

Fiyat Aralığı
5,0167 TL - 4,5151 TL

Stok Seviyeleri
4953 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-7-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-8-01

Fiyat Aralığı
3,8444 TL - 3,4598 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-4-01

Fiyat Aralığı
4,3092 TL - 3,8785 TL

Stok Seviyeleri
34694 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-3-01

Fiyat Aralığı
4,1751 TL - 3,7575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS6-6-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
1746 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-3-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
41804 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-3-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
345438 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-7-01

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 3,986 TL

Stok Seviyeleri
431 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-2-01

Fiyat Aralığı
4,0361 TL - 3,6326 TL

Stok Seviyeleri
83623 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 3.5 mm PA

468727

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.1 mm 8.0 mm PA

468738

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS6-14-01

Fiyat Aralığı
6,9876 TL - 6,289 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 3.1 mm PA

468726

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
26449 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.1 mm 7.7 mm PA

468737

Fiyat Aralığı
8,6741 TL - 8,6741 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 10.5 mm PA

468741

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
569772 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm