Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | İç Yükseklik | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5922 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 145470 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| 151266 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 37848 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
|||
| WS-A-1-19 | 11796 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 30000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|||
| 1050408 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| 17910 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
|||
| 209000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
|||
| 220620 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||
| 106 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
|||
| 1083 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 27832 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
| 1806060 Stokta |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 105070 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin