Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
848000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
35640 Stokta
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
31995 Stokta
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
5000 Stokta
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
4200 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
221000 Stokta
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
9000 Stokta
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
45000 Stokta
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
125400 Stokta
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
28000 Stokta
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
184994 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
105000 Stokta
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
53500 Stokta
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
90000 Stokta
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • / 3
Körleme Tapası 28.5 mm PVC Siyah

10902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11281


Stok Seviyeleri
848000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Körleme Tapası 22.0 mm TPR Siyah

15159


Stok Seviyeleri
35640 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Körleme Tapası 28.5 mm TPR Siyah

15162


Stok Seviyeleri
31995 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 18.7 mm PVC Siyah

10502


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 32.0 mm PVC Siyah

11148


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Siyah

15168


Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 22.0 mm PVC Siyah

10213


Stok Seviyeleri
221000 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Körleme Tapası 17.0 mm PVC Siyah

10768


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Körleme Tapası 30.0 mm PVC Siyah

11027


Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Körleme Tapası 18.7 mm TPR Siyah

15157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15166


Stok Seviyeleri
125400 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 17.7 mm TPR Siyah

15155


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Körleme Tapası 32.0 mm TPR Siyah

15165


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Körleme Tapası 38.2 mm PVC Siyah

11239


Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Körleme Tapası 25.0 mm TPR Siyah

15161


Stok Seviyeleri
184994 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Körleme Tapası 9.3 mm TPR Siyah

15150


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Körleme Tapası 43.7 mm PVC Siyah

10877


Stok Seviyeleri
53500 Stokta
Özellikler
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Körleme Tapası 20.0 mm PVC Siyah

12914


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Körleme Tapası 25.0 mm PVC Siyah

10499


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm