Menü Arama

Körleme Tapaları

Stokta

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Nem ve toz girişine karşı koruma sağlar, asitlere dayanıklıdır ve titreşim emici özelliğe sahiptir.Elektronik uygulamalarda ve otomotiv sektöründe kullanılır.Sac levhalarda keskin kenarlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır ve panel boşluklarını kapatmak için idealdir. Malzeme: PVC, Nylon, TPE, EBA Renk: Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 h d2 Malzeme H Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
31995 Stokta
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
292 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
93352 Stokta
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
5990 Stokta
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
15872 Stokta
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
16960 Stokta
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
160224 Stokta
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
  • / 3
Körleme Tapası 17.5 mm PVC Siyah

15511


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Körleme Tapası 28.5 mm TPR Siyah

15162


Stok Seviyeleri
31995 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Körleme Tapası 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Black

6353000


Stok Seviyeleri
292 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Körleme Tapası 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Black

6352000


Stok Seviyeleri
93352 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Körleme Tapası 7.0 mm 2.0 mm EBA Black

6354000


Stok Seviyeleri
5990 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Malzeme
    EBA
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Black

6351000


Stok Seviyeleri
15872 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Körleme Tapası 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Siyah

RQTB-2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 8.0 mm 15.0 mm TPE Black

6356000


Stok Seviyeleri
16960 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Malzeme
    TPE
  • Renk
    Siyah
Körleme Tapası 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Black

6355000


Stok Seviyeleri
160224 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Malzeme
    EBA
  • Renk
    Siyah