Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 3917 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 31592 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 309519 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 8,5375 TL - 8,5375 TL | 7594 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 3971 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 309 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 9,5048 TL - 9,5048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,9885 TL - 9,9885 TL | 2088 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 18392 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6581 TL - 2,5275 TL | 13770 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9072 TL - 2,9068 TL | 1000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin