Menü Arama

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme d2 d1 h1 Tip Satın Al
705920 Stokta
Dark Green
Silicone
3.6 mm
2
7595 Stokta
Pink
Silicone
4.2 mm
2
75500 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.7 mm
1
1980 Stokta
Doğal renk
Silicone
3.8 mm
1
19575 Stokta
Siyah
EPDM
6.4 mm
1
8472 Stokta
Sarı
Silicone
4.9 mm
2
49322 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.10 mm
1
108345 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.0 mm
1
1424460 Stokta
Siyah
EPDM
7.9 mm
1
62928 Stokta
Doğal renk
Silicone
4.6 mm
1
219901 Stokta
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1
19000 Stokta
Pink
Silicone
4.7 mm
1
29909 Stokta
Dark Green
Silicone
3.7 mm
1
31460 Stokta
Sarı
Silicone
9.5 mm
2
35-UWPP-M8 84798 Stokta
Gri
Silicone
7.2 mm
2
9492 Stokta
Doğal renk
Silicone
7.2 mm
2
2686 Stokta
Doğal renk
Silicone
11.5 mm
1
2681380 Stokta
Siyah
EPDM
9.5 mm
1
165810 Stokta
Doğal renk
Silicone
4.5 mm
2
108180 Stokta
Doğal renk
Silicone
8.7 mm
1
  • / 2
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-M4


Stok Seviyeleri
705920 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Pink Silicone

35-UWPP-500


Stok Seviyeleri
7595 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499030


Stok Seviyeleri
75500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499026


Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461619


Stok Seviyeleri
19575 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-562


Stok Seviyeleri
8472 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43400


Stok Seviyeleri
49322 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499027


Stok Seviyeleri
108345 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461620


Stok Seviyeleri
1424460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499028


Stok Seviyeleri
62928 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43401


Stok Seviyeleri
219901 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.6 mm Pink Silicone

1219756


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 2.8 mm 1 Dark Green Silicone

1219755


Stok Seviyeleri
29909 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-M10


Stok Seviyeleri
31460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Gri Silicone

35-UWPP-M8


Stok Seviyeleri
84798 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3923509000
Rondelalı Maskeleme Tapası Clear Silicone

35-UWPP-688


Stok Seviyeleri
9492 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43399


Stok Seviyeleri
2686 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461621


Stok Seviyeleri
2681380 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Clear Silicone

35-UWPP-M5


Stok Seviyeleri
165810 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499033


Stok Seviyeleri
108180 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790