Menü Arama

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme d2 d1 h1 Tip Satın Al
8,6005 TL - 8,6005 TL 2702 Stokta
Black
EPDM
12.7 mm
1
35-UWPP-M8 11,5656 TL - 11,5656 TL 84798 Stokta
Grey
Silicone
7.2 mm
2
14,6147 TL - 14,6147 TL 98304 Stokta
Grey
Silicone
8.7 mm
2
14,4044 TL - 14,4044 TL 39870 Stokta
Natural
Silicone
11.5 mm
1
4,2446 TL - 4,2446 TL 1880 Stokta
Natural
Silicone
7.0 mm
1
7,5386 TL - 7,5386 TL 165810 Stokta
Natural
Silicone
4.5 mm
2
9,5994 TL - 9,5994 TL 8472 Stokta
Yellow
Silicone
4.9 mm
2
7,486 TL - 7,486 TL 44370 Stokta
Dark Green
Silicone
3.6 mm
2
5,1308 TL - 12,5707 TL 42983 Stokta
Natural
Silicone
5.7 mm
1
35-UWPP-M12 15,8764 TL - 15,8764 TL 52680 Stokta
Pink
Silicone
10.9 mm
2
2,597 TL - 2,597 TL 29909 Stokta
Dark Green
Silicone
3.7 mm
1
6,7396 TL - 6,7396 TL 17490 Stokta
Purple
Silicone
2.7 mm
2
2,4918 TL - 2,4918 TL 9446 Stokta
Natural
Silicone
5.0 mm
1
7,9066 TL - 7,9066 TL 5500 Stokta
Red
Silicone
6.7 mm
1
2,0541 TL - 2,0541 TL 2136 Stokta
Natural
Silicone
4.6 mm
1
6,1722 TL - 6,1722 TL 24603 Stokta
Black
EPDM
12.7 mm
1
3,3434 TL - 8,1916 TL 8733 Stokta
Natural
Silicone
6.5 mm
1
2,5798 TL - 2,5798 TL 142442 Stokta
Black
EPDM
7.9 mm
1
6,581 TL - 7,9829 TL 20991 Stokta
Natural
Silicone
9.5 mm
1
5,1413 TL - 12,5964 TL 8874 Stokta
Natural
Silicone
6.3 mm
1
  • / 2
Rondelalı Maskeleme Tapası 8.1 mm Black EPDM

461623

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
2702 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 7.2 mm Grey Silicone

35-UWPP-M8

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
84798 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Grey
  • GTIP Numarası
    3923509000
Rondelalı Maskeleme Tapası 8.7 mm Grey Silicone

35-UWPP-812

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
98304 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Grey
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 9.9 mm Natural Silicone

43399

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
39870 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 5.1 mm Natural Silicone

43398

Fiyat Aralığı
4,2446 TL - 4,2446 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 4.5 mm Natural Silicone

35-UWPP-M5

Fiyat Aralığı
7,5386 TL - 7,5386 TL

Stok Seviyeleri
165810 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 4.9 mm Yellow Silicone

35-UWPP-562

Fiyat Aralığı
9,5994 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
8472 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.6 mm Dark Green Silicone

35-UWPP-M4

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
44370 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 4.5 mm Natural Silicone

1219757

Fiyat Aralığı
12,5707 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
42983 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 10.9 mm Pink Silicone

35-UWPP-M12

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
52680 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 2.8 mm 1 Dark Green Silicone

1219755

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
29909 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 2.7 mm Purple Silicone

35-UWPP-M3

Fiyat Aralığı
6,7396 TL - 6,7396 TL

Stok Seviyeleri
17490 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.5 mm Natural Silicone

499027

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
9446 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 5.3 mm Red Silicone

1219758

Fiyat Aralığı
7,9066 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Red
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.6 mm Natural Silicone

43397

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
2136 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 7.3 mm Black EPDM

461622

Fiyat Aralığı
6,1722 TL - 6,1722 TL

Stok Seviyeleri
24603 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.2 mm Natural Silicone

499032

Fiyat Aralığı
8,1916 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
8733 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 3.0 mm Black EPDM

461620

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
142442 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 7.0 mm Natural Silicone

43401

Fiyat Aralığı
7,9829 TL - 6,581 TL

Stok Seviyeleri
20991 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası 6.0 mm Natural Silicone

499031

Fiyat Aralığı
12,5964 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
8874 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790