Modular Cable Entry Plates provide a tool-free, adaptable and time saving solution for installing cables into a housing wall. The modular structure (up to 5 separate rows containing 25 grommets in total) provides a completely flexible solution allowing users to add and / or remove our range of Plate Mounted Membrane Entry Grommets that come in a range of 8 different cable diameter sizes and can be found for sale in our Membrane Entry Grommets range.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Plaka Yüksekliği | Delik Sayısı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 464 Stokta |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
|||
| 285 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
|||
| 425 Stokta |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
|||
| 38 Stokta |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin