These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Sarı
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 60696 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Doğal renk
|
|
|||
| 39988 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Yeşil
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 35616 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Doğal renk
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Mavi
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 30800 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Beyaz
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 448987 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Kırmızı
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12957 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 398240 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Siyah
|
|
|||
| 63185 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| 23669 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|||
| 5537 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin