Menü Arama

O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

Stokta

O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Toplam uzunluğu daha büyük olan kapak tasarımı, kire ve diğer kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası da içerir.

Ürün grubumuz hem UNF hem de JIC dişler için uygundur.

  • Hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Toplam uzunluğu daha yüksek olduğundan daha fazla koruma sağlar.
  • UNF ve JIC dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SRCFST, SR1078

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L1 Diş Boyutu L d2 D d1 Diş Standardı Satın Al
6,2769 TL - 15,3785 TL 206081 Stokta
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF Dişleri
32,5939 TL - 79,8552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF Dişleri
7,8646 TL - 19,2683 TL 109259 Stokta
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF Dişleri
37,3252 TL - 91,447 TL 3030 Stokta
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF Dişleri
10,9347 TL - 26,7901 TL 5955 Stokta
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF Dişleri
10,2618 TL - 25,1415 TL 44990 Stokta
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF Dişleri
14,1941 TL - 34,7756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF Dişleri
1,6463 TL - 2,5609 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı;9/16"-18 UNF/JIC;UNF/JIC

110187

Fiyat Aralığı
15,3785 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
206081 Stokta
Özellikler
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC

110193

Fiyat Aralığı
79,8552 TL - 32,5939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC

110188

Fiyat Aralığı
19,2683 TL - 7,8646 TL

Stok Seviyeleri
109259 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC

110192

Fiyat Aralığı
91,447 TL - 37,3252 TL

Stok Seviyeleri
3030 Stokta
Özellikler
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC

110190

Fiyat Aralığı
26,7901 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
5955 Stokta
Özellikler
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC

110189

Fiyat Aralığı
25,1415 TL - 10,2618 TL

Stok Seviyeleri
44990 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC

110191

Fiyat Aralığı
34,7756 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
O-Halkası Yüzey Conta Kapağı 14.0 mm 18.0 mm Black LDPE

20571009

Fiyat Aralığı
2,5609 TL - 1,6463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm