Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 16900 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 117198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 42000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 340 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 15200 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 378 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 4947 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 61 Stokta |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 37800 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin