Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 500 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
71,7066 TL - 71,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
2,2184 TL - 2,2184 TL | 3 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
5,541 TL - 5,541 TL | 38 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 236 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,6799 TL - 3,6799 TL | 591 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,50 TL - 4,50 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
2,0082 TL - 2,0082 TL | 220 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1776 TL - 1,1776 TL | 1756 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | 100 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,6086 TL - 1,6086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin