Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
713,4924 TL - 713,4924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
NBR 70
|
1
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 500 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
1,6086 TL - 1,6086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,8786 TL - 4,8786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | 100 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,4696 TL - 3,4696 TL | 1565 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | 61 Stokta |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
6,5503 TL - 6,5503 TL | 100 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 167 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 236 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
5,3306 TL - 5,3306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin