Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,7066 TL - 71,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
71,7066 TL - 71,7066 TL | 100 Stokta |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
5,541 TL - 5,541 TL | 38 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,3984 TL - 1,3984 TL | 1554 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | 96 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,50 TL - 4,50 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 26 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,4287 TL - 2,4287 TL | 8 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
9,6309 TL - 9,6309 TL | 1100 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin