Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Seri Kodu: SR1109
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
27,0214 TL - 27,0214 TL | 113468 Stokta |
|
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | 13048 Stokta |
|
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 140800 Stokta |
|
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 161604 Stokta |
|
|
||
22,8157 TL - 22,8157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 131872 Stokta |
|
|
||
SPN-18 | 36,7996 TL - 36,7996 TL | 83201 Stokta |
|
|
|
31,7527 TL - 31,7527 TL | 140942 Stokta |
|
|
||
26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 34000 Stokta |
|
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 59774 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
SPN-9 | 24,3928 TL - 24,3928 TL | 35074 Stokta |
|
|
|
39,0076 TL - 39,0076 TL | 91675 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
27,4419 TL - 27,4419 TL | 32160 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
30,8065 TL - 30,8065 TL | 20415 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 18000 Stokta |
|
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | 479732 Stokta |
|
|
||
45,7222 TL - 45,7222 TL | 561 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
41,8464 TL - 41,8464 TL | 980 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin