Menü Arama

P Klipsler

Stokta

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Seri Kodu: SR1109

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
SPN-18 36,7996 TL - 36,7996 TL 83201 Stokta
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
11.1 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL 131872 Stokta
SPN-9 24,3928 TL - 24,3928 TL 35074 Stokta
24,3928 TL - 24,3928 TL 34000 Stokta
45,7222 TL - 45,7222 TL 561 Stokta
10.3 mm
17.5 mm
30,8065 TL - 30,8065 TL 20415 Stokta
10.3 mm
15.9 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 140942 Stokta
27,4419 TL - 27,4419 TL 32160 Stokta
10.3 mm
12.7 mm
27,6522 TL - 27,6522 TL 13048 Stokta
27,0214 TL - 27,0214 TL 113468 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 140800 Stokta
38,1665 TL - 38,1665 TL 189486 Stokta
10.3 mm
22.2 mm
29,4397 TL - 29,4397 TL 301460 Stokta
22,0797 TL - 22,0797 TL 479732 Stokta
46,4726 TL - 46,4726 TL 127800 Stokta
20,3975 TL - 20,3975 TL 18000 Stokta
53,6223 TL - 53,6223 TL 30954 Stokta
10.3 mm
31.8 mm
20,3975 TL - 20,3975 TL 161604 Stokta
41,8464 TL - 41,8464 TL 980 Stokta
10.3 mm
25.4 mm
  • / 2
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-18

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
83201 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-7

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    11.1 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-16

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
131872 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-9

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
35074 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-8

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 17.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-11

Fiyat Aralığı
45,7222 TL - 45,7222 TL

Stok Seviyeleri
561 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    17.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-10

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
20415 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.9 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-14

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
140942 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-8

Fiyat Aralığı
27,4419 TL - 27,4419 TL

Stok Seviyeleri
32160 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    12.7 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-11

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
13048 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-10

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
113468 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-4

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
140800 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 22.2 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-14

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
189486 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.2 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-12

Fiyat Aralığı
29,4397 TL - 29,4397 TL

Stok Seviyeleri
301460 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-6

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
479732 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-20

Fiyat Aralığı
46,4726 TL - 46,4726 TL

Stok Seviyeleri
127800 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-5

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-20

Fiyat Aralığı
53,6223 TL - 53,6223 TL

Stok Seviyeleri
30954 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    31.8 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida Cold Rolled Steel;TPE Siyah

SPN-3

Fiyat Aralığı
20,3975 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
161604 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Genişlik
    16.5 mm
P Stili Kablo Kelepçesi Vida 25.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Siyah

SPNW-16

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Zinc Electroplated
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cold Rolled Steel;Thermo Plastic Elastomer
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    25.4 mm