Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
11,4604 TL - 11,4604 TL 1077048 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
  • / 3
Perçinli Ayak 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

SFF-125-A4

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
1077048 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer