Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35928 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Siyah
|
0.476 in
12.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 9000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
Siyah
|
0.598 in
15.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 500 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
0.988 in
25.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 1425 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
0.283 in
7.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|||
| 17982 Stokta |
0.791 in
20.1 mm
|
Siyah
|
0.728 in
18.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 97 Stokta |
2.39 in
60.7 mm
|
Siyah
|
2.122 in
53.9 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
|||
| 20916 Stokta |
0.776 in
19.7 mm
|
Siyah
|
0.669 in
17.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 200 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
1.87 in
47.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
|||
| 25483 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
|||
| 1000 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
Siyah
|
0.839 in
21.3 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 748 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
0.886 in
22.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 41916 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 748 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
1.406 in
35.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
|||
| 53946 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Siyah
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 21000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Siyah
|
0.539 in
13.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|||
| 22HC0250B | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
Siyah
|
0.244 in
6.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 17964 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Siyah
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
| 848 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
1.594 in
40.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
|||
| 63000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.358 in
9.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin