Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
71,6015 TL - 71,6015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
Black
70.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
39,8487 TL - 39,8487 TL 5744 Stokta
41.5 mm
Black
38.0 mm
8.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 28746 Stokta
8.0 mm
White
6.6 mm
5.0 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL 500 Stokta
18.5 mm
White
17.0 mm
7.0 mm
70,1296 TL - 70,1296 TL 426 Stokta
70.0 mm
Black
66.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL 221 Stokta
9.2 mm
White
8.0 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
39,1126 TL - 39,1126 TL 48089 Stokta
38.5 mm
White
35.0 mm
8.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 1098 Stokta
17.2 mm
White
15.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
13,3529 TL - 13,3529 TL 32486 Stokta
10.5 mm
Grey
9.2 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
40,795 TL - 40,795 TL 11450 Stokta
44.5 mm
Grey
41.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
17,7689 TL - 17,7689 TL 73240 Stokta
25.0 mm
White
22.0 mm
7.0 mm
68,5524 TL - 68,5524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
Grey
60.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
41,531 TL - 41,531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
White
11.0 mm
8.0 mm
17,7689 TL - 17,7689 TL 185430 Stokta
25.0 mm
White
22.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
17,3484 TL - 17,3484 TL 100 Stokta
15.0 mm
White
12.8 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
15,8764 TL - 15,8764 TL 68240 Stokta
17.2 mm
White
15.0 mm
7.0 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.5 mm
Grey
38.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
70,1296 TL - 70,1296 TL 3850 Stokta
70.0 mm
White
66.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
28,0728 TL - 28,0728 TL 200 Stokta
35.5 mm
Grey
32.5 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
41,6361 TL - 41,6361 TL 200 Stokta
57.0 mm
Grey
53.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 70.0 mm 75.0 mm PA Black

135012659902

Fiyat Aralığı
71,6015 TL - 71,6015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 38.0 mm 41.5 mm PA66 Black

135011759902

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
5744 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 6.0 mm 6.8 mm PA66 White

135010159902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
28746 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 18.5 mm PA66 White

135010859902

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm PA Black

135012559902

Fiyat Aralığı
70,1296 TL - 70,1296 TL

Stok Seviyeleri
426 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm PA White

135010211302

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 35.0 mm 38.0 mm PA66 White

135011659902

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
48089 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm PA White

135010711302

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
1098 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm PA Grey

135010300202

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
32486 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm PA Grey

135011800202

Fiyat Aralığı
40,795 TL - 40,795 TL

Stok Seviyeleri
11450 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA66 White

135011159902

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
73240 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm PA Grey

135012400202

Fiyat Aralığı
68,5524 TL - 68,5524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.5 mm PA66 White

135011959902

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA White

135011111302

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
185430 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 12.8 mm 15.0 mm PA White

135010611302

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm PA66 White

135010759902

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
68240 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 38.0 mm 41.5 mm PA Grey

135011700202

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 66.0 mm 70.0 mm PA White

135012511302

Fiyat Aralığı
70,1296 TL - 70,1296 TL

Stok Seviyeleri
3850 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 32.5 mm 35.5 mm PA Grey

135011500202

Fiyat Aralığı
28,0728 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 53.0 mm 57.0 mm PA Grey

135012200202

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey