Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2432 TL - 17,2432 TL | 700 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
White
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 28746 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
71,6015 TL - 71,6015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
Black
|
2.756 in
70.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 500 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
White
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | 5744 Stokta |
1.634 in
41.5 mm
|
Black
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
40,795 TL - 40,795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
White
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
16,8227 TL - 16,8227 TL | 227520 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
White
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
40,795 TL - 40,795 TL | 11450 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Grey
|
1.614 in
41.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 73240 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
White
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 68240 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
White
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
43,5287 TL - 43,5287 TL | 3796 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
White
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
40,9001 TL - 40,9001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.106 in
53.5 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
19,0306 TL - 19,0306 TL | 10074 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
White
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
White
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.634 in
41.5 mm
|
Grey
|
1.496 in
38.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
68,5524 TL - 68,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
41,531 TL - 41,531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 162784 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
17,7689 TL - 17,7689 TL | 185430 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
White
|
0.866 in
22.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 100 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
White
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin