Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6687 TL - 6,9984 TL | 1014 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip
|
0.24 in
6.1 mm
|
1
|
||
20,3629 TL - 25,1396 TL | 750 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
18,2874 TL - 22,577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.492 in
37.9 mm
|
Black
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
16,8623 TL - 20,8176 TL | 1200 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
1.87 in
47.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
40,6107 TL - 50,1367 TL | 1490 Stokta |
2.969 in
75.4 mm
|
Black
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
18,7654 TL - 23,1671 TL | 2995 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
Black
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
18,4884 TL - 22,8252 TL | 45750 Stokta |
2.224 in
56.5 mm
|
Black
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
9,1243 TL - 11,2647 TL | 61731 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
Black
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip
|
0.319 in
8.1 mm
|
1
|
||
33,5326 TL - 41,3982 TL | 1250 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Black
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
39,0513 TL - 48,2114 TL | 1250 Stokta |
3.567 in
90.6 mm
|
Black
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
28,0728 TL - 28,0728 TL | 648116 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
White
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
39,8487 TL - 39,8487 TL | 28 Stokta |
1.988 in
50.5 mm
|
Black
|
1.85 in
47.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
73,0736 TL - 73,0736 TL | 1640 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Black
|
2.992 in
76.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
43,5287 TL - 43,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 463 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
White
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 2076 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
White
|
0.402 in
10.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 19477 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
14,4044 TL - 14,4044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Grey
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
18,5049 TL - 18,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
White
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
74,6507 TL - 74,6507 TL | 1340 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Black
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin