Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3613 TL - 9,0883 TL | 509 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
Black
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
6,5362 TL - 8,0694 TL | 1210 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Black
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
19,4158 TL - 23,9703 TL | 1400 Stokta |
2.39 in
60.7 mm
|
Natural
|
2.122 in
53.9 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
18,2297 TL - 22,5059 TL | 1500 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
Black
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
15,9057 TL - 19,6367 TL | 19952 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
Black
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
7,814 TL - 9,6469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
4,8633 TL - 6,0041 TL | 939 Stokta |
0.291 in
7.4 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
5,096 TL - 6,2913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Black
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
22DGHC00H | 7,0338 TL - 8,6837 TL | 4379 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Black
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|
4,7685 TL - 5,8871 TL | 5865 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
7,064 TL - 8,7208 TL | 20016 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Black
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
17,7708 TL - 21,9391 TL | 1495 Stokta |
2.654 in
67.4 mm
|
Black
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
6,3162 TL - 7,798 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
4,0857 TL - 5,0442 TL | 18549 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Black
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
6,4362 TL - 7,9461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.606 in
15.4 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
14,8154 TL - 18,2904 TL | 1066 Stokta |
1.61 in
40.9 mm
|
Natural
|
1.406 in
35.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
5,4937 TL - 6,782 TL | 2240 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
15,4563 TL - 19,0821 TL | 200 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
1.594 in
40.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
16,2119 TL - 20,0147 TL | 500 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
Black
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
33,9922 TL - 41,9656 TL | 2000 Stokta |
3.169 in
80.5 mm
|
Black
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin