Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
74,6507 TL - 74,6507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Grey
80.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 102138 Stokta
8.0 mm
Grey
6.6 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
14,4044 TL - 14,4044 TL 11887 Stokta
13.5 mm
White
12.0 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
13,7736 TL - 13,7736 TL 69944 Stokta
12.0 mm
Grey
10.2 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
43,5287 TL - 43,5287 TL 1900 Stokta
60.5 mm
Grey
56.5 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
17,7689 TL - 17,7689 TL 211 Stokta
25.0 mm
Grey
22.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
14,4044 TL - 14,4044 TL 178626 Stokta
13.5 mm
White
12.0 mm
6.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 12700 Stokta
20.5 mm
Grey
18.2 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
18,0844 TL - 18,0844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
White
25.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
16,2969 TL - 16,2969 TL 6593 Stokta
18.5 mm
White
17.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 2607 Stokta
8.0 mm
White
6.6 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
17,3484 TL - 17,3484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Grey
12.8 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
39,1126 TL - 39,1126 TL 48089 Stokta
38.5 mm
White
35.0 mm
8.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 1098 Stokta
17.2 mm
White
15.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL 221 Stokta
9.2 mm
White
8.0 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
68,5524 TL - 68,5524 TL 784 Stokta
65.0 mm
Black
60.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
15,8764 TL - 15,8764 TL 30666 Stokta
17.2 mm
Grey
15.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
18,0844 TL - 18,0844 TL 8400 Stokta
28.0 mm
Grey
25.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
12,722 TL - 12,722 TL 73929 Stokta
9.2 mm
White
8.0 mm
5.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 32486 Stokta
10.5 mm
Grey
9.2 mm
Quick Assembly
5.0 mm
1
  • / 8
Hortum Kelepçesi 80.0 mm 85.0 mm PA Grey

135012800202

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 6.6 mm 8.0 mm PA Grey

135010100202

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
102138 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA White

135010511302

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
11887 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 10.2 mm 12.0 mm PA Grey

135010400202

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
69944 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 56.5 mm 60.5 mm PA Grey

135012300202

Fiyat Aralığı
43,5287 TL - 43,5287 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA Grey

135011100202

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA66 White

135010559902

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
178626 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 18.2 mm 20.5 mm PA Grey

135010900202

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
12700 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 25.0 mm 28.0 mm PA White

135011211302

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 17.0 mm 18.5 mm PA White

135010811302

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
6593 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 6.6 mm 8.0 mm PA White

135010111302

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
2607 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 12.8 mm 15.0 mm PA Grey

135010600202

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 35.0 mm 38.0 mm PA66 White

135011659902

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
48089 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm PA White

135010711302

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
1098 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm PA White

135010211302

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    White
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm PA Black

135012459902

Fiyat Aralığı
68,5524 TL - 68,5524 TL

Stok Seviyeleri
784 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Black
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm PA Grey

135010700202

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
30666 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 25.0 mm 28.0 mm PA Grey

135011200202

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm PA66 White

135010259902

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
73929 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Renk
    White
  • Malzeme
    PA66
Hortum Kelepçesi 9.2 mm 10.5 mm PA Grey

135010300202

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
32486 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Grey