Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Black, White, Natural, Grey Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8665 TL - 9,7118 TL | 748 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Black
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
38,1717 TL - 47,1256 TL | 1500 Stokta |
3.197 in
81.2 mm
|
Black
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
14,0378 TL - 17,3305 TL | 1248 Stokta |
2.118 in
53.8 mm
|
Black
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
6,0913 TL - 7,52 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
35,2849 TL - 43,5615 TL | 840 Stokta |
4.02 in
102.1 mm
|
Black
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
6,2486 TL - 7,7144 TL | 21131 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Black
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
18,7654 TL - 23,1671 TL | 500 Stokta |
1.74 in
44.2 mm
|
Black
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
7,3265 TL - 9,045 TL | 250 Stokta |
0.902 in
22.9 mm
|
Black
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
15,9818 TL - 19,7308 TL | 400 Stokta |
2.102 in
53.4 mm
|
Natural
|
1.791 in
45.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
22HC1031 | 7,8638 TL - 9,7085 TL | 85 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.031 in
26.2 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
|
3,7057 TL - 4,5751 TL | 44897 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Black
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,1203 TL - 2,6176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Black
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip
|
0.169 in
4.3 mm
|
1
|
||
40,6488 TL - 50,1836 TL | 1748 Stokta |
4.402 in
111.8 mm
|
Black
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
5,9585 TL - 7,3564 TL | 18000 Stokta |
0.594 in
15.1 mm
|
Black
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
20,3629 TL - 25,1396 TL | 750 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
18,2874 TL - 22,577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.492 in
37.9 mm
|
Black
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
16,8623 TL - 20,8176 TL | 1200 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
1.87 in
47.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
13,8126 TL - 17,0528 TL | 4576 Stokta |
1.988 in
50.5 mm
|
Black
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
14,5859 TL - 18,0074 TL | 2785 Stokta |
1.425 in
36.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
5,3661 TL - 6,6247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Natural
|
0.409 in
10.4 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin