Menü Arama

Plastik U Biçimli Somunlar

Stokta

A range of U-shaped nuts that are edge mounted. They easily slide on to the edges of thin sheet materials and panels.

These nuts can be used as an alternative solution to threaded inserts and clinch fasteners. They are available in a choice of different mounting styles to suit your project needs, including; panel edge mounting, edge to edge panel corner mounting and edge to edge panel mounting.

Thread sizes include M5 and M6.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Pano Kalınlığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
2354 Stokta
M6
7000 Stokta
M6
2000 Stokta
M6
143960 Stokta
M5
10000 Stokta
M6
Levha Kenarı Eklentisi 27.0 mm (L) PA Siyah

551637


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Pano Kenarına Montaj
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    27.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Levha Kenarı Eklentisi 20.5 mm (L) PA Siyah

551638


Stok Seviyeleri
2354 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Pano Kenarına Montaj
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Levha Kenarı Eklentisi 32.5 mm (L) PA Siyah

551639


Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Kenardan Kenara Pano Montajı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    32.5 mm
  • Toplam Genişlik
    31.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Levha Kenarı Eklentisi 23.0 mm (L) PA Siyah

551636


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Kenardan Kenara Pano Köşesine Montaj
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
  • Toplam Genişlik
    31.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Levha Kenarı Eklentisi 33.0 mm (L) PA Siyah

551635


Stok Seviyeleri
143960 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Kenardan Kenara Pano Köşesine Montaj
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    33.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Levha Kenarı Eklentisi 29.0 mm (L) PA Siyah

551634


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Pano Kenarına Montaj
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    29.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide