Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Seri Kodu: SR2319

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
54 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
2801540 Stokta
Doğal renk
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
523320 Stokta
Doğal renk
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1827480 Stokta
Doğal renk
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
10978 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
2000 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
890 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
986 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
143748 Stokta
4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
1990 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
2000 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5170 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
1000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
3000 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
2000 Stokta
4.7 mm
Doğal renk
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
  • / 3
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002000005


Stok Seviyeleri
2801540 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003000005


Stok Seviyeleri
523320 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000800005


Stok Seviyeleri
1827480 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1560125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1250125


Stok Seviyeleri
10978 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1560156


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1870032


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1870125


Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1870093


Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1560062


Stok Seviyeleri
143748 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2190093


Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1250062


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1250093


Stok Seviyeleri
5170 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2500062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2190062


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2500187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC1870187


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.7 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2500032


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.3 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1870062


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm